MR 330-11Y-RMS
Archivo
Número de artículo:103006893


Descripción de artículo
- con rodillo de latón
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
- Caja metélica
- Larga vida
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
- Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- exentos de siliconas
- acreditados en centrales de potencia