MS-1035
Número de artículo:101217102
Archivo

Descripción de artículo
- Grupo con 4 escuadras de montaje
- Acero fino (V4A)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMS-1035
Número de artículo (Nº artículo)101217102
EAN (European Article Number)4030661410692
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Propiedades Globales
MaterialAcero inoxidable
Peso bruto2.000g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 40mm
Altura52mm
Profundidad42mm
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro4x escuadras de montaje16x tornillos
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)SLC 220 IP 69KSLG 220 IP 69K
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/11/2026, 03:23