MS-1038
Número de artículo:101207757
Archivo

Descripción de artículo
- Grupo con 4 escuadras de montaje
- para SLC / SLG 420 - 425
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMS-1038
Número de artículo (Nº artículo)101207757
EAN (European Article Number)4030661628578
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Propiedades Globales
Material de la escuadra de montajeAcero inoxidable
Peso bruto200g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 40mm
Altura52mm
Profundidad42mm
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro4x escuadras de montaje16x tornillos
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)SLCSLG 420 - 425
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/11/2026, 15:17