MS-1051
Número de artículo:101207758
Archivo

Descripción de artículo
- La fijación central es una fijación opcional hacia el lateral del perfil.
- Kit de montaje para fijación central
- para SLC / SLG 420 - 425
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMS-1051
Número de artículo (Nº artículo)101207758
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Propiedades Globales
Material de la escuadra de montajeAcero
Peso bruto500g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 40mm
Altura42mm
Profundidad38mm
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro2x escuadras de montaje4x tornillos4x tuercas para ranuras
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)SLCSLG 420 - 425
Nota
Nota (en general)W przypadku większych obciążeń mechanicznych (np. wibracji) zaleca się połączenie środkowych wsporników.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/11/2026, 08:19