MS 330-11Y-M20-1366
Archivo
Número de artículo:101164485

Descripción de artículo
- versión resistente a la temperatura (hasta 160ºC)
- Caja metélica
- Larga vida
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
- Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- exentos de siliconas
- acreditados en centrales de potencia