schmersal_s_icon.png

MS 6600-11-K-Y 0,8M -1326-5

Número de artículo: 101115378

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • con brida de sujeción
  • Caja de goma
  • Terminales a soldar, y terminales enchufables
  • Cubierta de metal

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

MS 6600-11-K-Y 0,8M -1326-5

Número de artículo (Nº artículo)

101115378

EAN (European Article Number)

4030661085814

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Aprobaciones - Normas

Certificados

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Material de la caja

Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel

Peso bruto

80 g

Datos generales - Características

Cantidad de contactos NC

1

Cantidad de contactos NA

1

Datos mecánicos

Actuador

rubber collar

Vida mecánica, mínima

3.000.000 Maniobras

Fuerza de accionamiento

13 N

Apertura de contactos

0.4 mm

Fuerza de retorno, mínima

1,5 N

Velocidad de accionamiento, mínima

1 mm/min

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

0,8 m

Conexión conector

Cable

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Nota (sección del cable)

0.75 mm²

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

50 V

Resistencia al impulso de sobretensión

4 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

4 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

1 A

Elemento de conmutación

Change-over contact with single break

Principio de conmutación

Contacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes

Cadencia

30.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata dorada

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 22/2/2025 12:59