MS 6610-11-K-Z 5,0M
Número de artículo:101106970
Archivo

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMS 6610-11-K-Z 5,0M
Número de artículo (Nº artículo)101106970
EAN (European Article Number)4030661272467
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
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material de la actuadorSynthetic rubber (NBR)
Peso bruto316g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorCalota de caucho semi redonda
Vida mecánica, mínima3.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento8N
Apertura de contactos0.35 mm
Fuerza de retorno, mínima1N
Velocidad de accionamiento, mínima10mm/min
Precisión del punto de conmutación a la repetición0,05mm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable5m
ConexionadoH05VV-F 3x 0,75 mm²
Indicación0,75 mm²
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-151A
Elemento de conmutaciónConmutador de ruptura simple
Principio de conmutaciónContacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes
Frecuencia máxima de conmutación30.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata dorada
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05/08/2026, 00:16