MS 6620-11-1933
Número de artículo:101101042
Archivo

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMS 6620-11-1933
Número de artículo (Nº artículo)101101042
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material de la actuadorSynthetic rubber (NBR)
Peso bruto21g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorCalota de caucho semi redonda
Vida mecánica, mínima3.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento8N
Apertura de contactos0.35 mm
Fuerza de retorno, mínima1N
Velocidad de accionamiento, mínima10mm/min
Precisión del punto de conmutación a la repetición0,05mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoH05VV-F 3x 0,75 mm²
Indicación0,75 mm²
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP00
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-151A
Elemento de conmutaciónConmutador de ruptura simple
Principio de conmutaciónContacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes
Frecuencia máxima de conmutación30.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata dorada
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/09/2026, 00:40