MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568
Archivo
Número de artículo:103006853


Descripción de artículo
- Conector M23, 8+1 polos
- Pulsador y LED libremente asignable
- Caja de termoplástico
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- Circuito en Serie auto controlados
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
- Diagnosis inteligente