MS-AZ/AZM300-B1-1
Número de artículo:103002891

Descripción de artículo
- El guardabarros de aluminio como pantalla
- Cabezales roscados de aluminio con rosca M6 incl. arandelas de goma
- Para el uso en puertas de cristal y plástico en máquinas con altas exigencias al diseño
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193530
Descripción del tipo de productoMS-AZ/AZM300-B1-1
Número de artículo (Nº artículo)103002891
EAN (European Article Number)4030661427492
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
MaterialAluminio
Color del productoPlata
Peso bruto100g
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro1x chapa de protección de aluminio 128 x 36 x 1 mm2 cabezal roscado de aluminio Ø 20 mm con rosca M62x arandelas de goma 11,2 x 20 x 1 mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/07/2026, 01:25