MS-AZM 200ST-T-1P2PW-2568
Archivo
Número de artículo:103004836


Descripción de artículo
- Vigilancia del bloqueo
- Conector M23 12 polos,
- Pulsador y LED libremente asignable
- Caja de termoplástico
- Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- Circuito en Serie auto controlados
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
- Diagnosis inteligente
- Rearme manual