MS-AZM40-BDF40-R
Número de artículo:133057002

Descripción de artículo
- Connection cover for AZM40 and BDF40 or BDF20
- AZM40 hinged on the right
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMS-AZM40-BDF40-R
Número de artículo (Nº artículo)133057002
EAN (European Article Number)8905236108372
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC000225
Propiedades Globales
Forma de construcciónTamper protection cover
Condiciones de instalación (mecánicas)Fijación con tornillos
Material de la cajaPlástico
Color de la carcasaNegro
Peso bruto63g
Datos mecánicos
MontajeTornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 40mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/08/2026, 17:35