MS-AZM400
Número de artículo:103009179

Descripción de artículo
- Kit de montaje que consta de dos chapas de sujeción, cuatro tornillos avellanados M6 y cuatro tuercas especiales M6
- Fácil montaje, especial para perfiles de 40 mm
- Chapas de sujeción con taladros ovalados para una alineación óptima
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930335
Descripción del tipo de productoMS-AZM400
Número de artículo (Nº artículo)103009179
EAN (European Article Number)4030661472706
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
MaterialMetal
Color del productoPlata
Peso bruto396g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 40mm
Altura120mm
Profundidad5mm
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro2 chapas de fijación4x tornillos4x Tuercas
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/10/2026, 14:19