MS-BDF40
Número de artículo:133056999

Descripción de artículo
- Manipulation protection cover for BDF40 and BDF20
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMS-BDF40
Número de artículo (Nº artículo)133056999
EAN (European Article Number)8905236108358
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
ETIM number, version 7.0EC000225
Propiedades Globales
Forma de construcciónTamper protection cover
Condiciones de instalación (mecánicas)Fijación con tornillos
Material de la cajaPlástico
Color de la carcasaNegro
Peso bruto37g
Datos mecánicos
MontajeTornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 40mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/10/2026, 05:46