MS-MSL-01
Número de artículo:103005653

Descripción de artículo
- Juego de soporte de muting versión L compuesto por 2 perfiles de aluminio (20x20x400mm) fijados al perfil MST
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMS-MSL-01
Número de artículo (Nº artículo)103005653
EAN (European Article Number)4030661436517
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Propiedades Globales
MaterialAluminio
Peso bruto2.000g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud400mm
Anchura 20mm
Altura20mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/10/2026, 05:34