MUT-SET-L-02
Número de artículo:103006074

Descripción de artículo
- Solución Plug and Play para aplicaciones de muting
- Reducción del tiempo de instalación y cableado
- Fácil cableado con MCU-02 sólo un cable al armario eléctrico
- Una referencia para todos los componentes
- Juego de muting tipo L para montaje en el perfil del sensor, juego completo con 2 sensores de muting, MCU-02, montaje y cable
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMUT-SET-L-02
Número de artículo (Nº artículo)103006074
EAN (European Article Number)4030661440958
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Propiedades Globales
VersiónL-Muting
Peso bruto1.600g
Datos mecánicos
MontajeRejilla óptica de seguridad SLG
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro1 x 101207729 KA-0905 - Connector cable from MCU-02 to control cabinet, M12/8-pin, L = 10,0 m1 x 101214875 KA-0845 - Connector cable female for SLC/SLG445 transmitter on MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin, L = 5,0m1 x 103005572 MCU-02 - Muting connection unit with cable connector for receiver M12/12pin, length 1,5m1 x 103005573 MS-MSL - Muting carrier set L-Version consists 2pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at sensor profiles with 2pcs U-brackets1 x 103005657 KA-0846 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 2,0 m1 x 103005658 KA-0847 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 5,0 m2 x 101151760 RD 83 - Reflector, D = 83 mm2 x 103012847 MS-1200 - Mounting set for reflector R-D832 x 103040805 S100-PR - Muting sensor, retro-reflectiv sensor, dimension 32x20x12 mm, M8/4-pin2 x 103055494 MS-ST-5039 - Mounting set for muting sensor S100-PR
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/09/2026, 15:59