MX 064-03Y
Número de artículo:101056964

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (componente básico)
- 2 entradas de cable M 25 x 1.5
- 3 o 4 Contactos
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMX 064-03Y
Número de artículo (Nº artículo)101056964
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Forma de pitónRodillo
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto3.870g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC3
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Material del rodilloPlástico
Vida mecánica, mínima30.000Maniobras
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda30°
Ángulo de accionamiento, desde la derecha30°
Apertura de contactos2 x 4 mm
Velocidad de accionamiento, mínima0,1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima3m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M 25
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima4 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor149mm
Anchura del sensor156mm
Altura del sensor107mm
Anchura del rodillo6,5mm
Diámetro del rodillo25mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 25A
Categoría de utilización AC-15400VAC
Categoría de utilización AC-1525A
Elemento de conmutación3 contactos normalmente cerrados (NC)
Nota (elemento de conmutación)con doble rupturaPuentes de contactos con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción brusca
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)El accionamiento desde el lado derecho, según la figura, debe evitarse en lo posible, ya que reduce la duración de vida mecánica del interruptor de posición.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/11/2026, 19:08