Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Dispositivo de bloqueo de seguridad por solenoide
  2. MZM 100 AS
MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • Dispositivo de bloqueo por solenoide
  • Caja de termoplástico
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Un principio de funcionamiento nuevo, único e innovador para cierres de seguridad con bloqueo
  • Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • Bloqueo automático
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
  • Diagnosis inteligente
3 Productos
MZM 100 B ST-AS REMAP

MZM 100 B ST-AS REMAP

Nº de pedido

Solenoid interlock

MZM 100 ST-AS MAP

MZM 100 ST-AS MAP

Nº de pedido

Solenoid interlock

MZM 100 ST-AS REMAP

MZM 100 ST-AS REMAP

Nº de pedido

Solenoid interlock

3 Resultados encontrados