MZM 100 B ST-1P2PW2RE-A
Archivo
Número de artículo:101211068


Descripción de artículo
- Vigilancia del actuador
- Conector M23, 8+1 polos
- Bloquea por tensión
- Un principio de funcionamiento nuevo, único e innovador para cierres de seguridad con bloqueo
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
- Caja de termoplástico
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
- Diagnosis inteligente
- Circuito en Serie auto controlados