MZM 100 B ST2-SD2PR-A
Número de artículo:101208738
Archivo

Descripción de artículo
- Vigilancia del actuador
- Bloquea por tensión
- Conector M12, 8-polos
- Un principio de funcionamiento nuevo, único e innovador para cierres de seguridad con bloqueo
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
- Caja de termoplástico
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
- Diagnosis inteligente
- Circuito en Serie auto controlados
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMZM 100 B ST2-SD2PR-A
Número de artículo (Nº artículo)101208738
EAN (European Article Number)4030661393407
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULusTÜV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Información generalCodificación universal
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activoinductivo
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Tiempo de reacción, máximo150ms
Tiempo de riesgo, máxima150ms
Peso bruto640g
Datos generales - Características
Principio de bloqueo por tensiónSí
Monitorización del actuadorSí
Diagnosis en serieSí
RetenciónSí
Detección de cortocircuitoSí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Conexión en serieSí
Funciones de seguridad Sí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de entradas digitales seguras 2
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Cantidad de conexiones en serie de sensores31
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Certificación de seguridad - Función de bloqueo
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría de control4
Valor PHF3,54 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)Maniobras para resguardos (puertas) ≤ 5 kgVelocidad de accionamiento ≤ 0,5 m/s
Desplazamiento del ángulo entre dispositivo de bloqueo y actuador, máximo2°
Distancia mínima entre dispositivos100mm
Fuerza de bloqueo, típica750N
Fuerza de bloqueo, garantizada500N
Fuerza de retención30N
Ejecución de los tornillos de fijación2x M6
Par de apriete de los tornillos de sujeción8Nm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao0mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar1mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud de la cadena de sensores, máxima200m
Nota (Longitud de la cadena de sensores)La longitud y la sección de cable afectan a la caída de tensión, dependiendo de la corriente de salida
Nota (Conexión en serie)Número de equipos ilimitado, observar protección de cables externa, máx. 31 equipos con diagnóstico de serie SD
ConexionadoConector M12, 8-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor40mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor177,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Humedad relativa, mínima30%
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm / 5 g
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.III
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 % (fuente de alimentación PELV)
Corriente de circuito abierto I0, típico100mA
Corriente operativa con solenoide ENCENDIDO, valor promedio350mA
Corriente operativa con solenoide ENCENDIDO, pico550 mA / 10 ms
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa1.100mA
Corriente de cortocircuito100A
Protección de cables y fusible externo del dispositivo2A gG
Retardo de disponibilidad, máxima4.000ms
Frecuencia de conmutación, máxima1Hz
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Denominación, control del solenoideIN
Umbrales de conmutación-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Corriente operativa a 24 V10mA
Ciclo de trabajo del solenoide100%
Duración de impulso de prueba, máxima5ms
Periodo de impulso de prueba, mínima40ms
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC0
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC1C2C3
Datos eléctricos - Entradas digitales seguras
Denominación, entradas de seguridadX1 y X2
Umbrales de conmutación−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Corriente operativa a 24 V5mA
Duración de impulso de prueba, máxima1ms
Periodo de impulso de prueba, mínima100ms
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC1C2C3
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Denominación, salidas de seguridadY1 y Y2
Corriente nominal operativa
(salidas de seguridad)250mA
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Caída de tensión Ud, máxima1V
Corriente residual Ir, máxima0,5mA
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,25A
Periodo de impulso de prueba, típico1.000ms
Duración de impulso de prueba, máxima1ms
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC1
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Datos eléctricos - Diagnóstico en serie SD
Denominación, Diagnóstico en serie SDOUT
Corriente de servicio150mA
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Capacidad del cable50nF
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)Error/fallo de funcionamiento: LED rojoEstado operativo: LED amarilloTensión de alimentación: LED verde
Asignación de contactos
PIN 1A1 Tensión de alimentación UB
PIN 2X1 Entrada de seguridad 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Salida de seguridad 1
PIN 5OUT salida de diagnostico en serie
PIN 6X2 Entrada de seguridad 2
PIN 7Y2 Salida de seguridad 2
PIN 8IN entrada de diagnostico en serie
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)MZM 100-B1.1
Nota
Nota (en general)El resguardo de seguridad desbloqueado puede ser bloqueado de nuevo, siempre y cuando el actuador se mantenga apoyado en el interruptor. Las salidas de seguridad serán activadas de nuevo, la apertura del resguardo no es necesaria.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/10/2026, 02:52