MZM 100-B1.1
Número de artículo:101204290

Descripción de artículo
- actuado libre de movimiento
- por ejemplo neutralización de ruidos electrónicos no deseados
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal194555
Descripción del tipo de productoMZM 100-B1.1
Número de artículo (Nº artículo)101204290
EAN (European Article Number)4030661367880
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto366g
Datos mecánicos
Actuadorrecto
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador24mm
Anchura del actuador40mm
Alta del actuador160mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 02/09/2026, 18:16