MZM 100 OBJETIVO
Número de artículo:101210642

Descripción de artículo
- para el ajuste variable de la fuerza de retención
- gradualmente ajustable en pasos de aprox. 10N dentro del rango de aprox. 30N hasta 100N
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930093
Descripción del tipo de productoMZM 100 OBJETIVO
Número de artículo (Nº artículo)101210642
EAN (European Article Number)4030661392387
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Información adicional, (código en pedidos)El objetivo de ajuste debe ser pedido por separado
Propiedades Globales
Peso bruto15g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 26mm
Altura38mm
Profundidad11,5mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/10/2026, 12:13