Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Dispositivo de bloqueo de seguridad por solenoide
  2. MZM 120

MZM 120

Archivo
MZM 120

MZM 120

  • •Caja de termoplástico
  • •Interruptores de Seguridad debe ser utilizado como tope final
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • •Enclavamiento ajustable
  • •3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • •La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
  • •Diagnosis inteligente
  • •Circuito en Serie auto controlados
Ir a la categoría
Archivo
MZM 100 ST2-SD2P-A image

MZM 100 ST2-SD2P-A

Ir a la categoría