MZM 120-B1.1
Número de artículo:101215712
Archivo

Descripción de artículo
- actuado libre de movimiento
- por ejemplo neutralización de ruidos electrónicos no deseados
- Componentes metálicos cubiertos con NEDOX® SF-2 apto para higiene
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoMZM 120-B1.1
Número de artículo (Nº artículo)101215712
EAN (European Article Number)4030661419305
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Área activaNEDOX®
Material de la actuadorPlástico
Peso bruto150g
Datos mecánicos
Actuadorrecto
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador24mm
Anchura del actuador40mm
Alta del actuador160mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/09/2026, 16:17