NBG632/NM
Número de artículo:101182350

Descripción de artículo
- para aplicaciones en maquinas de producción alimentaria
- Junta de cajas para maquinas de alimentación
- caja de acero fino
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoNBG632/NM
Número de artículo (Nº artículo)101182350
EAN (European Article Number)4030661451121
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Propiedades Globales
Forma de construcciónAssembly housing
Material de la cajaAcero inoxidable (V4A)
Color de la parte superior de la cajaPlata
Color de la juntaGris
Peso bruto1.250g
Datos generales - Características
Conexión a tierraSí
Cantidad de posiciones de mando2
Cantidad de prensa-estopas1
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopason the back
Montajewith M6x12 threaded holes on the back
Ejecución de los tornillos de fijación4x M6
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M20 x 1,5
Diámetro del prensa-estopas20,3mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud204mm
Anchura 110mm
Altura88mm
Dimensión de montaje60 x 154mm
Distancia de centros de los taladros84mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/08/2026, 02:40