NBG633
Número de artículo:101180083

Descripción de artículo
- para condiciones duras de medio ambiente
- Caja vacía de material V4A
- Protección IP69K
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal168987
Descripción del tipo de productoNBG633
Número de artículo (Nº artículo)101180083
EAN (European Article Number)4250116201723
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Propiedades Globales
Forma de construcciónAssembly housing
Material de la cajaAcero inoxidable (V4A)
Material of the sealingNBR70 FDA
Color de la parte superior de la cajaPlata
Color de la juntaGris
Peso bruto1.250g
Datos generales - Características
Conexión a tierraSí
Cantidad de posiciones de mando3
Cantidad de prensa-estopas1
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopason the back
Montajewith M6x12 threaded holes on the back
Ejecución de los tornillos de fijación4x M6
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M20
Diámetro del prensa-estopas20,3mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud204mm
Anchura 110mm
Altura88mm
Dimensión de montaje60 x 154mm
Distancia de centros de los taladros60mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/10/2026, 02:01