NBGLC11.1
Número de artículo:103025900

Descripción de artículo
- caja de acero fino
- para aplicaciones en maquinas de producción alimentaria
- Protección IP69K
- Tamaños variables hasta cinco taladros para dispositivos de mando
- No se necesita material de fijación adicional como p.ej. distanciadores, gracias a junta de superficie debajo de la caja
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal175332
Descripción del tipo de productoNBGLC11.1
Número de artículo (Nº artículo)103025900
EAN (European Article Number)4030661525839
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Propiedades Globales
VersiónCaja de montaje
Material de la cajaAcero inoxidable (V2A)
Color de la parte inferior de la cajaPlata
Color de la juntaAzul
Peso bruto786g
Datos generales - Características
Cantidad de posiciones de mando1
Cantidad de prensa-estopas1
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopasfrontal
Datos mecánicos - Conexionado
Diámetro del prensa-estopas20,3mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 100mm
Altura94mm
Profundidad100mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/08/2026, 13:30