NBGLC32.1
Número de artículo:103032708

Descripción de artículo
- diseño higiénico
- Protección IP69K
- No se necesita material de fijación adicional como p.ej. distanciadores, gracias a junta de superficie debajo de la caja
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal175335
Descripción del tipo de productoNBGLC32.1
Número de artículo (Nº artículo)103032708
EAN (European Article Number)4030661531861
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Propiedades Globales
VersiónCaja de montaje
Condiciones de instalación (mecánicas)todas las superficies al menos 3° con respecto a la horizontal
Material de la cajaAcero inoxidable (V2A)
Material of the sealingSilicona
Color de la parte superior de la cajaPlata
Color de la parte inferior de la cajaPlata
Color de la juntaAzul
Peso bruto1.362g
Datos generales - Características
Conexión a tierraSí
Cantidad de posiciones de mando2
Cantidad de prensa-estopas1
Anti-torsion protectionYes
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopasinferior
Ejecución de los tornillos de fijación6x M5
Diseño de la cabeza del tornilloParafuso de cabeça chata
Par de apriete de los tornillos de sujeción2Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja1,3Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M20
Diámetro del prensa-estopas20,1mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud195mm
Anchura 100mm
Altura94mm
Diám. del taladro22,5mm
Dimensión de montaje54 X 75mm
Distancia de centros de los taladros65mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/11/2026, 10:22