NB/VA
Número de artículo:101205023

Descripción de artículo
- Acero fino (V4A)
- Protección IP69K
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoNB/VA
Número de artículo (Nº artículo)101205023
EAN (European Article Number)4030661516158
eCl@ss number, version 12.027-37-12-26
eCl@ss number, version 11.027-37-12-26
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-26
ETIM number, version 7.0EC001020
ETIM number, version 6.0EC001020
Propiedades Globales
VersiónCierre de seguridad
Forma de construcciónAcero inoxidable redondo
MaterialAcero inoxidable
Color del productoPlata
Peso bruto77g
Datos mecánicos - Dimensiones
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/11/2026, 16:11