NDAN6
Número de artículo:101169823

Descripción de artículo
- Para potenciómetros estándar
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoNDAN6
Número de artículo (Nº artículo)101169823
EAN (European Article Number)4250116200405
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroPotencjometry nie znajdują się w zestawie i należy je zamawiać od odpowiednich dostawców.
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalMotor rotativo para potenciómetro
Forma de construcciónSin parar
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material del anillo frontalABS, cromado
Material de la base para potenciómetrosLatón, niquelado / Aaero inoxidable
Material del pomo rotativoABS
Color del elemento de mandoNegro
Color del anillo frontalPlata
Color del pulsador rotativoGris
Peso bruto50g
Datos generales - Características
Orejas de fijaciónSí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Montajebrida de montaje
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje26mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Profundidad de montaje50mm
Nota (profundidad de montaje)Conector adicional
Diámetro del pomo rotativo26mm
Diámetro del anillo frontal44,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Diámetro de montaje del soporte del potenciómetro30 … 40 mm
Diámetro del eje, máximo6mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 60mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Nota
Nota (en general)Potencjometr mocuje się za pomocą otworu środkowego oraz dwóch zestawów otworów bocznych.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/11/2026, 15:17