NDLBL/WS
Número de artículo:103009265

Descripción de artículo
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal119362
Descripción del tipo de productoNDLBL/WS
Número de artículo (Nº artículo)103009265
EAN (European Article Number)4030661468952
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPulsador luminoso
Forma de construcciónRedondoTecleado
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas labiales
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalABS, cromado
Color del elemento de mandoBlanco
Color del anillo frontalPlata
Color de los fuellesAzul
Peso bruto30g
Datos generales - Características
IluminableSí
Orejas de fijaciónSí
Posibilidad de pulsador Sí
Aislamiento completo Sí
Número máximo de elementos de contacto2
Datos mecánicos
Desbloqueosin
Vida mecánica, dispositivos de mando1.000.000Maniobras
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Fuerza de accionamiento típica del pulsador1,5N
Pulso de actuación, mínima4mm
Pulso de actuación, máxima5mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura11mm
Altura de montaje11mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Diámetro del superficie tocable27mm
Diámetro del anillo frontal44,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje40 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP69K
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje ELM se incluye en la entrega
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/10/2026, 06:29