NDLP30BL/GN
Número de artículo:103009740

Descripción de artículo
- Pequeño con iluminación
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal119371
Descripción del tipo de productoNDLP30BL/GN
Número de artículo (Nº artículo)103009740
EAN (European Article Number)4030661469256
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPulsador tipo seta
Forma de construcciónIluminadoRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalABS, cromado
Material de los fuellesSilicona
Color del elemento de mandoVerde
Color del anillo frontalPlata
Color de los fuellesAzul
Peso bruto36g
Datos generales - Características
IluminableSí
Orejas de fijaciónSí
Posibilidad de pulsador Sí
Aislamiento completo Sí
Número máximo de elementos de contacto2
Datos mecánicos
Vida mecánica, dispositivos de mando1.000.000Maniobras
MontajeBrida de montaje EFM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Fuerza de accionamiento típica del pulsador2N
Pulso de actuación, mínima4mm
Pulso de actuación, máxima5mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura20mm
diámetro de cabezales de actuación30mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje40 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/10/2026, 05:46