NDP-70
Número de artículo:101170003

Descripción de artículo
- Etiqueta de Paro de Emergencia Acero fino 70 mm
- Protección IP69K
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoNDP-70
Número de artículo (Nº artículo)101170003
EAN (European Article Number)4250116200160
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Propiedades Globales
VersiónSeñal amarilla de parada de emergencia
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de la cajaAcero inoxidable
Color de las etiquetas identificadoresAmarillo
Peso bruto19g
Datos mecánicos
Montajecinta adhesiva de doble cara
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro70mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/11/2026, 05:17