NDP50GR/WS
Número de artículo:101163580

Descripción de artículo
- Grande sin enclavamiento
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal119328
Descripción del tipo de productoNDP50GR/WS
Número de artículo (Nº artículo)101163580
EAN (European Article Number)4030661466521
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPulsador tipo seta
Forma de construcciónGrandeRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material del mandoABS
Material del anillo frontalABS, cromado
Material de los fuellesSilicona
Color del elemento de mandoBlanco
Color del anillo frontalPlata
Color de los fuellesNegro
Peso bruto50g
Datos generales - Características
Orejas de fijaciónSí
Aislamiento completo Sí
Número máximo de elementos de contacto3
Datos mecánicos
Vida mecánica, dispositivos de mando1.000.000Maniobras
MontajeBrida de montaje EFM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Fuerza de accionamiento típica del pulsador2N
Pulso de actuación, mínima4mm
Pulso de actuación, máxima5mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje45mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Nota (profundidad de montaje)Depth behind front panel including one contact element
diámetro de cabezales de actuación50mm
Diámetro del anillo frontal44,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje40 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente-28 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje EFM se incluye en la entrega
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/11/2026, 02:16