NDRR50GR/RT
Número de artículo:101163594

Descripción de artículo
- Pulsador de paro de emergencia con enclavamiento
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11925803
Descripción del tipo de productoNDRR50GR/RT
Número de artículo (Nº artículo)101163594
EAN (European Article Number)4030661477053
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersiónMontaje en placa frontalPulsador de Paro de Emergencia con enclavamiento
Forma de construcciónMecanismo de salto externo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material del mandoABS
Material del anillo frontalABS, cromado
Material de los fuellesSilicona
Color del elemento de mandoRojo
Color del anillo frontalPlata
Color de los fuellesNegro
Peso bruto50g
Datos generales - Características
Pulsador de Paro de EmergenciaSí
Orejas de fijaciónSí
Funciones de seguridad Sí
Acción brusca externoSí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Número máximo de elementos de contacto2
Datos mecánicos
Instrucciones para el montajeThe unlock symbol should point upward.
DesbloqueoDesenclavamiento de tracción
Vida mecánica, pulsador de Paro de Emergencia 100.000Maniobras
MontajeBrida de montaje ELM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Fuerza de accionamiento típica del pulsador25N
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje45mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Nota (profundidad de montaje)Depth behind front panel including one contact element
diámetro de cabezales de actuación50mm
Diámetro del anillo frontal44,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69IP69K
Temperatura ambiente-28 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación de la PARADA DE EMERGENCIA, máxima600/h
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje ELM se incluye en la entrega
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 08/11/2026, 08:38