NDTGR/GR/507D
Número de artículo:101192469

Descripción de artículo
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal119323
Descripción del tipo de productoNDTGR/GR/507D
Número de artículo (Nº artículo)101192469
EAN (European Article Number)4030661468181
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje EFM se incluye en la entrega
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPulsador
Forma de construcciónRedondoTecleado
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material del mandoABS
Material del anillo frontalABS, cromado
Color del elemento de mandoGris
Color del anillo frontalPlata
Color de los fuellesNegro
Peso bruto25g
Datos generales - Características
Con etiquetado de símbolosSí (1)
Orejas de fijaciónSí
Posibilidad de pulsador Sí
Aislamiento completo Sí
Número máximo de elementos de contacto3
Datos mecánicos
Desbloqueosin
Vida mecánica, dispositivos de mando1.000.000Maniobras
MontajeBrida de montaje EFM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Símbolo Leyenda Número507
Diseño del etiquetadoPrint
Fuerza de accionamiento típica del pulsador1,5N
Pulso de actuación, mínima4mm
Pulso de actuación, máxima5mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje11mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Diámetro del superficie tocable27mm
Diámetro del anillo frontal44,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/11/2026, 01:41