NHS40/O.VA-PL.-3037-3050 | Schmersal - The DNA of Safety
More
NHS - Interruptor principal
NHS40/O.VA-PL.-3037-3050
NHS40/O.VA-PL.-3037-3050
Número de artículo:
103035113
Descripción de artículo
Interruptor principal 16A - 63A
diseño higiénico
Protección IP69K
Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Solicitud de artículo
Código de componentes