NHS - Interruptor principal
NHS63/O.VA-PL.-3037-3050
NHS63/O.VA-PL.-3037-3050
Número de artículo:
103053348
Descripción de artículo
Interruptor principal 16A - 63A
diseño higiénico
Protección IP69K
Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Solicitud de artículo
Código de componentes
NHS63/O.VA-PL.-3037-3050 | Schmersal - The DNA of Safety