NHSNH63/O.VA-PL.
Número de artículo:101217613

Descripción de artículo
- Interruptor principal 16A - 63A
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal119296
Descripción del tipo de productoNHSNH63/O.VA-PL.
Número de artículo (Nº artículo)101217613
EAN (European Article Number)4030661574615
eCl@ss number, version 12.027-37-14-03
eCl@ss number, version 11.027-37-14-03
Número eCl@ss, versión 9.027-37-14-03
ETIM number, version 7.0EC000216
ETIM number, version 6.0EC000216
Propiedades Globales
NormasANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
VersiónInterruptor principal 63 AMontaje en placa frontal
Forma de construcciónPlaca grande de etiquetadoRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Muletillalarga
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material de la etiqueta de identificaciónAcero inoxidable (V4A)
Material de las abrazaderasAcero inoxidable (V4A)
Material del anillo frontalABS, cromado
Material de la muletillaABS
Color de las etiquetas identificadoresAmarillo
Color de las abrazaderasPlata
Color del elemento de contactoNegro
Color del anillo frontalPlata
Color de la muletillaRojo
Color de los fuellesNegro
Peso bruto600g
Datos generales - Características
Posición cero cerrable Sí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de conmutación1
Número de contactos principales3
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento por iro
Posición de enclavamientoderecho
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Ángulo de conmutación, derecha90°
MontajeTornillos
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Posición de montaje contactos principales0°
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima4 mm², flexible
Sección del cable, máxima16 mm², flexible
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección4AWG
Par de apriete de los bornes2,5Nm
Conector (mecánico)Conexionado por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura118mm
Altura de montaje29mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Profundidad de montaje85mm
Nota (profundidad de montaje)Conector adicional
Diámetro100mm
diámetro de cabezales de actuación44,5mm
Diámetro del anillo frontal44,5mm
Longitud de la muletilla52mm
Diámetro de la muletilla39mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo5mm
NotaPor caja
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69
Temperatura ambiente+0 ... +80 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Temperatura ambiente, Conmutador, máximaencapsulated +40°Copen +50°C
Temperatura ambiente, Conmutador, mínimaencapsulated -25°Copen -25°C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 63A
Tensión nominal operativa690VAC
Potencia de conmutación, AC-322.000W
Potencia de conmutación, AC-2322.000W
Principio de conmutaciónAcción lenta
Otros datos
Nota (aplicaciones)Caja de distribución segura, con E/S descentralizadasCaja de distribución segura, con E/S descentralizadas
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)without strengthening plate, with marking plate
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/10/2026, 20:23