NK-S-42-2ST8-2
Número de artículo:103013353

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Montaje Tuerca moleteada
- hasta 6 mm Grosor de la placa frontal
- Adecuado para la industria alimentaria
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoNK-S-42-2ST8-2
Número de artículo (Nº artículo)103013353
EAN (European Article Number)4030661490465
eCl@ss number, version 12.027-37-14-04
eCl@ss number, version 11.027-37-14-04
Número eCl@ss, versión 9.027-37-14-04
ETIM number, version 7.0EC000632
ETIM number, version 6.0EC000632
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalPlástico
Material de los fuellesSilicona
Grosor de material del fuelle1,5mm
Color del anillo frontalNegro
Color de los fuellesAzul
Peso bruto40g
Datos generales - Características
Retroceso en posición ceroNo
Elemento estanco, adicionalSí
Aplicaciones al intemperieSí
Funciones de seguridad No
Cantidad de direcciones4
Nota (posiciones de toques)Posición A, B, C, D
Cantidad de conexiones mecánicas2
Cantidad de posiciones de conmutación4
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Vida mecánica, posicion de pulsador (posición del jeep)500.000Maniobras
Ángulo de conmutación20°
Fuerza de accionamiento, aproximadamente11N
MontajeTuerca central SW41
Datos mecánicos - Conexionado
Conexionado2 x conector empotrado M12, 8-polos, codificación A
Datos mecánicos - Dimensiones
Profundidad de montaje30mm
Nota (profundidad de montaje)Conector adicional
Longitud del actuador85mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Diámetro para el montaje según EN 60947-122.3 + 0.4mm
Dimensión de montaje90 x 90mm
Condiciones ambientales
Grado de protección del elemento de contactoIP67
Grado de protección de la placa frontalIP67IP69
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui30 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,5kV
Grado de polución2
Datos eléctricos
Corriente nominal operativa300mA
Categoría de utilización DC-1230VDC
Categoría de utilización DC-120,3A
Potencia de conmutación, máxima7,2W
Principio de conmutaciónContactos reed, principio sin contacto
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Elemento de conmutaciónconmutación
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/07/2026, 21:28