NK-T-21-1ST8-1 | Schmersal - The DNA of Safety
More
NK - Interruptor tipo Joy-Stick / Pulsador tipo Joy-Stick
NK-T-21-1ST8-1
NK-T-21-1ST8-1
Número de artículo:
103013338
Descripción de artículo
Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Montaje Tuerca moleteada
hasta 6 mm Grosor de la placa frontal
Adecuado para la industria alimentaria
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Solicitud de artículo