NKF3-10/10/10Z-B-2M
Número de artículo:
163003079
NKF3-10/10/10Z-B-2M
Número de artículo:
163003079
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Descripción del tipo de producto: NKF(1)(2)Z(3)(4) |
(1) | |
1 | 1 Pedal |
2 | 2 Pedales |
3 | 3 Pedales |
(2) | |
sin | por pedal (separación mediante /): |
1PW | 1 Conmutador |
2PW | 2 conmutadores (sólo para variantes de 1- / 2- pedales) |
10 | 1 contacto normalmente abierto (NA) |
20 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
(3) | |
B | Entrada de cable atrás |
L | Entrada de cable izquierda |
R | Entrada de cable derecha |
(4) | |
2M | con cable de salida, 2 m |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
- 3 Contactos
- Diseño 3 pedales
- formato plano, pequeño
- Diseño moderno y simétrico
- con Cable de salida, 2 m
- Variantes de contactos compuestas de contactos conmutadores o normalmente abiertos
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
167880 |
Descripción del tipo de producto |
NKF3-10/10/10Z-B-2M |
Número de artículo (Nº artículo) |
163003079 |
EAN (European Article Number) |
4030661427829 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Material de la caja |
Termoplástico resistente a los golpes |
Material del pedal |
ABS termoplástico |
Color de la carcasa |
RAL 9006 (Aluminio blanco) |
Color RAL del pedal |
9005 |
Color del pedal |
Negro |
Peso bruto |
1.570 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NA |
3 |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
2 m |
Conexión conector |
Cable de salida |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
351 mm |
Altura |
49 mm |
Profundidad |
150 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +60 °C |
Datos eléctricos
Categoría de utilización AC-15 |
240 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
2,5 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
1 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA) |
Principio de conmutación |
Acción brusca |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Folleto
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 4/10/2025 12:13