NMEFWS/305D
Número de artículo:101189996

Descripción de artículo
- calota plana
- Con LED integrado
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal12301202
Descripción del tipo de productoNMEFWS/305D
Número de artículo (Nº artículo)101189996
EAN (European Article Number)4030661603407
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje ELM se incluye en la entrega
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPiloto luminoso
Forma de construcciónCalota planaRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de formaJuntas labialesMembrada
Material de la calotaPA (12)
Material del anillo frontalABS, cromado
Color de la calotaBlanco
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto50g
Datos generales - Características
Con etiquetado de símbolosSí (1)
IluminableSí
Orejas de fijaciónSí
Aislamiento completo Sí
Indicador integrado, generalSí
Datos mecánicos
MontajeBrida de montaje ELM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Símbolo Leyenda Número305
Diseño del etiquetadoPrint
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje9mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Altura de la calota2mm
Diámetro de la calota26mm
Diámetro del anillo frontal44,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje40 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)para 24VAC/DC
Nota
Nota (en general)przy innym napięciu zasilania należy użyć specjalnej lampki
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/11/2026, 19:27