NMLGB
Número de artículo:101174520

Descripción de artículo
- calota plana
- Para elementos de iluminación
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal12301504
Descripción del tipo de productoNMLGB
Número de artículo (Nº artículo)101174520
EAN (European Article Number)4250116201396
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPiloto luminoso
Forma de construcciónCalota planaRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de formaJuntas labialesMembrada
Material de la calotaPA (12)
Material del anillo frontalABS, cromado
Color de la calotaAmarillo
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto30g
Datos generales - Características
IluminableSí
Orejas de fijaciónSí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
MontajeBrida de montaje ELM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje9mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Altura de la calota2mm
Diámetro de la calota26mm
Diámetro del anillo frontal44,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje40 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)para 24VAC/DC
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje ELM se incluye en la entrega
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/11/2026, 06:54