NSK-GR
Número de artículo:101174645

Descripción de artículo
- para pulsadores y pulsadores iluminados
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoNSK-GR
Número de artículo (Nº artículo)101174645
EAN (European Article Number)4030661605173
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Propiedades Globales
VersiónCollarín de protección contra contactos
Forma de construcciónCuello protector
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de la cajaPlástico
Color de la carcasaNegro
Peso bruto25g
Datos mecánicos
MontajeMontaje desde atrás. Para eso hay 4 taladros de Ø 3.5 mm de diámetro, 12 mm de profundidad para tornillos auto roscantes. Medida de red en 56 x 60 mm.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud74mm
Anchura 85mm
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/11/2026, 20:07