NSK2/V4A
Número de artículo:103061693

Descripción de artículo
- para pulsadores y pulsadores iluminados
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoNSK2/V4A
Número de artículo (Nº artículo)103061693
EAN (European Article Number)4030661675732
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Propiedades Globales
VersiónCollarín protector de parada de emergencia
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de las abrazaderasAcero inoxidable (V4A)
Color de las abrazaderasPlata
Peso bruto100g
Datos mecánicos
Montajeorificios de montaje en la parte trasera
Ejecución de los tornillos de fijación2x M5
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud52mm
Anchura 76mm
Altura40mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/10/2026, 11:27