NUE
Número de artículo:101164776

Descripción de artículo
- Adaptador para encajar los cabezales de la serie N en diametros de 30.5 mm
- Protección IP69K
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoNUE
Número de artículo (Nº artículo)101164776
EAN (European Article Number)4250116200610
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
VersiónAnillo reductor
Forma de construcciónReducción de 30,5 mm a 22,2 mm
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Peso bruto20g
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro taladro30,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Dimensión de montaje50 x 50mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroAnillo adaptador, juntas, arandela
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/11/2026, 16:15