NWS32.1
Número de artículo:101164749

Descripción de artículo
- con dos o tres posiciones de conmutación
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11913607
Descripción del tipo de productoNWS32.1
Número de artículo (Nº artículo)101164749
EAN (European Article Number)4250116200382
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónConmutador seleccionadorMontaje en placa frontal
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Muletillalarga
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material del anillo frontalABS, cromado
Material de la muletillaPlástico
Color del elemento de mandoNegro
Color del anillo frontalPlata
Color de los fuellesNegro
Peso bruto35g
Datos generales - Características
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de pitón2
Cantidad de posiciones de conmutación3
Número máximo de elementos de contacto2
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento por iro
Posición de enclavamientoleft - right
Vida mecánica, dispositivos de mando300.000Maniobras
Ángulo de conmutación, izquierdo55°
Ángulo de conmutación, derecha55°
MontajeBrida de montaje EFM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Fuerza de accionamiento típica del selector0,2N
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje26mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Diámetro del anillo frontal44,5mm
Longitud de la muletilla46mm
Diámetro de la muletilla39mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 60mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje EFM se incluye en la entrega
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/11/2026, 01:56