NWSE3K
Número de artículo:101174634

Descripción de artículo
- con hasta 12 posiciones de conmutación
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoNWSE3K
Número de artículo (Nº artículo)101174634
EAN (European Article Number)4030661605234
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalSelector multi-posición
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Muletillacorto
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material del anillo frontalABS, cromado
Material de la muletillaABS
Color del anillo frontalPlata
Color de la muletillaNegro
Color de los fuellesNegro
Peso bruto100g
Datos generales - Características
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de conmutación3
Datos mecánicos
Ángulo de conmutación60°
Montajebrida de montaje
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima0,5 mm², flexible0,5 mm², rígido
Sección del cable, máxima1,5 mm², flexible2,5 mm², rígido
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Conector (mecánico)Terminales con tornillo M20 x 1,5
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje26mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Profundidad de montaje60mm
Diámetro del anillo frontal44,5mm
Longitud de la muletilla28mm
Diámetro de la muletilla39mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui690 V
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 20A
Potencia de conmutación, AC-35.500W
Potencia de conmutación, AC-237.500W
Nota
Nota (en general)Jeśli pozycja zero jest wymagana, zaleca się stosowanie etapu 1 (styk 1) w tym celu, a nie przypisywanie go.Nie można zapewnić ochrony przed korozją elementów elektrycznych za przednią pokrywą.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/11/2026, 22:38