NWSP32WS
Número de artículo:101160849
Archivo

Descripción de artículo
- versiones para 3 posiciones
- Blanco
- Alternativa a un interruptor selector con acción por llave en la zona de higiene
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoNWSP32WS
Número de artículo (Nº artículo)101160849
EAN (European Article Number)4250116200450
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Propiedades Globales
VersiónDesbloqueo de interruptores con enclavamiento
Condiciones de instalación (mecánicas)Fijación con tornillos
Material de la cajaPlástico
Color de la parte superior de la cajatransparente
Color de la parte inferior de la cajaBlanco
Peso bruto40g
NotaPara interruptores-selectores de 3 posiciones
Datos mecánicos
MontajeMontaje desde atrás. Para eso hay 4 taladros de Ø 3.5 mm de diámetro, 12 mm de profundidad para tornillos auto roscantes. Medida de red en 56 x 60 mm.Tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud74mm
Anchura 85mm
Altura30,5mm
Dimensión de montaje74 x 85mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Resistencia a la vibración20 g / 10 ... 150 Hz
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/11/2026, 11:52